Menu Procurar

Inserção roscada 1.12 3/4"-10 De alta resistência Aço inoxidável 303

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20218300

Número de peça do fabricante:

20218300

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 25,17 €
10 - 19 22,66 €
20 - 49 21,40 €
50 - 99 20,14 €
100 + 16,36 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

25,17 €

1 x 25,17 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 3/4"-10
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-1/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.12
Inst tool ref W0090
Inst. tap drill size 1-1/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/8"-12
Inst. thread depth min. 1.31
Removal drill size 31/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Aço inoxidável 303
Tipo de inserção De alta resistência
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos