Menu Procurar

Inserção roscada 1.37 1"-8 De alta resistência Aço inoxidável 303

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20218324

Número de peça do fabricante:

20218324

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 77,79 €
10 - 19 70,02 €
20 - 49 66,12 €
50 - 99 62,23 €
100 + 50,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

77,79 €

1 x 77,79 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 1"-8
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-3/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.37
Inst tool ref W0110
Inst. tap drill size 1-5/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-3/8"-12
Inst. thread depth min. 1.56
Removal drill size 1-7/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Aço inoxidável 303
Tipo de inserção De alta resistência
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos