Menu Procurar

Inserção roscada 0.43 5/16"-18 De alta resistência Aço inoxidável 303

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20218355

Número de peça do fabricante:

20218355

168 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 6,40 €
10 - 19 5,76 €
20 - 49 5,43 €
50 - 99 5,12 €
100 - 499 4,16 €
500 + 3,84 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,40 €

1 x 6,40 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst tool ref W0030
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Aço inoxidável 303
Tipo de inserção De alta resistência
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos