Menu Procurar

Inserção roscada 0.43 5/16"-18 Parede fina Aço carbono

A inserção roscada com parede fina substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fácil de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial. Proporciona uma fixação segura pelo que a inserção não se movimenta. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20218706

Número de peça do fabricante:

20218706

134 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 3,11 €
10 - 19 2,80 €
20 - 49 2,64 €
50 - 99 2,49 €
100 - 499 2,03 €
500 + 1,87 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,11 €

1 x 3,11 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/16"-14
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst tool ref W0230
Inst. tap drill size 25/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/16"-14
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 11/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Aço carbono
Tipo de inserção Parede fina
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos