Menu Procurar

Inserção roscada 0.56 7/16"-14 Parede fina Aço carbono

A inserção roscada com parede fina substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fácil de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial. Proporciona uma fixação segura pelo que a inserção não se movimenta. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20218720

Número de peça do fabricante:

20218720

78 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 4,45 €
10 - 19 4,00 €
20 - 49 3,78 €
50 - 99 3,56 €
100 - 499 2,89 €
500 + 2,68 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,45 €

1 x 4,45 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 7/16"-14
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 9/16"-12
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.56
Inst tool ref W0250
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Inst. thread depth min. 0.62
Removal drill size 15/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Aço carbono
Tipo de inserção Parede fina
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos