Menu Procurar

Inserção roscada 0.31 8-32 De alta resistência Aço carbono

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20218805

Número de peça do fabricante:

20218805

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 3,74 €
10 - 19 3,36 €
20 - 49 3,18 €
50 - 99 2,99 €
100 - 499 2,43 €
500 + 2,25 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,74 €

1 x 3,74 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 8-32
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 5/16"-18
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0000
Inst. tap drill size 17/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/16"-18
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 7/32"
Removal drill depth 1/8"
Material Aço carbono
Tipo de inserção De alta resistência
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos