Menu Procurar

Inserção roscada 2.00 1-1/2"-6 De alta resistência Aço carbono

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20218942

Número de peça do fabricante:

20218942

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 237,49 €
10 - 19 213,73 €
20 - 49 201,86 €
50 + 189,99 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

237,49 €

1 x 237,49 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 1-1/2"-6
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-7/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 2.00
Inst tool ref W0160
Inst. tap drill size 1-13/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-7/8"-12
Inst. thread depth min. 2.28
Removal drill size 1-23/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Aço carbono
Tipo de inserção De alta resistência
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos