20219086
20219086
Quantidade | Preço unitário |
---|
Int d1 tol 2B | 1-1/4"-12 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1-5/8"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.81 |
Inst tool ref | W0140 |
Inst. tap drill size | 1-9/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-5/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 2.06 |
Removal drill size | 1-15/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Material | Aço carbono |
Tipo de inserção | De alta resistência |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.