Menu Procurar

Inserção roscada 0.62 7/6" - 20 De alta resistência Aço carbono

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações extra pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20219277

Número de peça do fabricante:

20219277

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 30,85 €
10 - 19 27,77 €
20 - 49 26,22 €
50 - 99 24,68 €
100 + 20,05 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

30,85 €

1 x 30,85 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 7/6" - 20
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 3/4" - 16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.62
Inst tool ref W0370
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Aço carbono
Tipo de inserção De alta resistência
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos