Menu Procurar

Inserção roscada 0.68 1/2" - 13 De alta resistência Aço carbono

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações extra pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20219284

Número de peça do fabricante:

20219284

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 29,37 €
10 - 19 26,44 €
20 - 49 24,97 €
50 - 99 23,50 €
100 + 19,09 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

29,37 €

1 x 29,37 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 1/2" - 13
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 7/8" - 14
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.68
Inst tool ref W0380
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 0.75
Removal drill size 25/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Aço carbono
Tipo de inserção De alta resistência
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos