Menu Procurar

Insersores e extratores de cartões PCB

Em stock

Os ejetores de cartão são instalados nos PCI para ajudar na remoção do cartão de um espaço restrito. OS extratores e ejetores de PCI são montados diretamente na placa, fornecendo uma pega para que o técnico possa puxar a placa sem tocar em nenhum dos circuitos. Os ejetores agem como uma alavanca, utilizando força mecânica contra um rack de guia ou quadro para mover a placa para fora. Os ejetores de ação nivelada auxiliam na inserção e extração de cartões

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Largura total Altura geral Comprar
1,7233 € - 1,8139 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
16.6 mm
1,6824 € - 1,7708 € 700 Em stock
1.6 mm
16.6 mm
1,206 € - 1,2701 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
7.4 mm
16.4 mm
0,8025 € - 0,8445 € 5200 Em stock
2.4 mm
16.6 mm
1,6128 € - 1,6968 € 599 Em stock
1.6 mm
16.6 mm
3,6168 € - 3,8071 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
7.4 mm
16.4 mm
1,2701 € - 1,3376 € 292 Em stock
1.6 mm
9.4 mm
16.5 mm
Extrator da placa de circuito 1.6 mm Nylon 6/6

10320631

Intervalo de preços
1,8139 € - 1,7233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    16.6 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Extrator da placa de circuito 1.6 mm Nylon 6/6

10320655

Intervalo de preços
1,7708 € - 1,6824 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    16.6 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Extrator da placa de circuito 1.6 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10320624

Intervalo de preços
1,2701 € - 1,206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    16.4 mm
  • Largura total
    7.4 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Extrator da placa de circuito 2.4 mm Nylon 6/6

10320662

Intervalo de preços
0,8445 € - 0,8025 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    16.6 mm
  • Espessura do painel
    2.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Extrator da placa de circuito 1.6 mm Nylon 6/6

10320648

Intervalo de preços
1,6968 € - 1,6128 €

Níveis de stock
599 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    16.6 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Extrator da placa de circuito 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10426982

Intervalo de preços
3,8071 € - 3,6168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    16.4 mm
  • Largura total
    7.4 mm
  • Espessura do painel
    2.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Extrator da placa de circuito 1.6 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10320679

Intervalo de preços
1,3376 € - 1,2701 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    16.5 mm
  • Largura total
    9.4 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6