Menu Procurar

Extrator da placa de circuito 1.6 mm Roll Pin 7.4 mm Nylon

Este extrator de PCB é montado na placa com o pino de instalação RRP-250. Bloqueia a placa quando instalada e ajuda a retirar a placa, puxando o extrator.
Referência da Essentra:

10320624

Número de peça do fabricante:

R1001-062

241 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,2007 €
500 + 1,1401 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

120,07 €

100 x 1,2007 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Hardware adicional incluído Roll Pin
Altura geral 16.4 mm
Largura total 7.4 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos