Menu Procurar

Isoladores de transístor - base

Em stock

Essas almofadas isolantes oferecem baixa resistência à transferência de calor, ao mesmo tempo em que fornecem isolamento elétrico entre o dispositivo de potência e as peças metálicas. Não são tóxicos e resistem a danos causados por solventes de limpeza.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Largura total Comprar
1,3669 € - 1,439 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
16.0 mm
1,4076 € - 1,4816 € 291 Em stock
35.8 mm
20.6 mm
Isolador de transistor 28.7 mm (C) 16.0 mm (L) Cinzento

10321973

Intervalo de preços
1,439 € - 1,3669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Borracha de silicone; fibra de vidro
  • Tipo
    Almofada isoladora
  • Diâmetro do furo
    3.7 mm
  • Comprimento total
    28.7 mm
Isolador de transistor 35.8 mm (C) 20.6 mm (L) Cinzento

10321966

Intervalo de preços
1,4816 € - 1,4076 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Borracha de silicone; fibra de vidro
  • Tipo
    Almofada isoladora
  • Diâmetro do furo
    3.73 mm
  • Comprimento total
    35.8 mm