Menu Procurar

Protetor de borda Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 5) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Referência da Essentra:

10268193

Número de peça do fabricante:

490764

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 179,71 €
5 + 170,72 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

179,71 €

1 x 179,71 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material EPDM
Tipo de material Dual
Tipo 5 - Expansível
Cor Preto
Orientação Side
Inclui 20.0 m roll
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos