Menu Procurar

Single Universal Joint - Unbored Solid Ends

Em produção

These Single Universal Joints with unbored solid ends are used when rotational mobility and flexibility are required between solid and unbored shafts. They provide a strong and dependable connection, making them suited for heavy-duty applications.

Designed to transmit torque and rotation between two non-aligned shafts while accommodating misalignment, with a maximum joint driving speed of 1000 rpm. They are made to deliver smooth and dependable rotation while minimising friction and wear.

It can bend up to 45 degrees per joint and is accurate, silent, and smooth operating. It may be installed and removed from the application using specific tools. Typical applications include automotive drive shafts, industrial machinery, and steering systems.

  • It transmits torque and rotation between two non-aligned shafts with a maximum joint driving speed of 1000 rpm.
  • It can bend up to 45 degrees per joint.
  • Used in automotive drive shafts, industrial machinery, and steering systems.
Material: 304 Stainless Steel Series Code: SRR3695

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 d tol. h4 l2 l3 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
43.0
13.0
21.0
14.0
Solicite o prazo de entrega aqui
109.0
40.0
54.0
34.0
Solicite o prazo de entrega aqui
53.0
17.0
26.0
18.0
Solicite o prazo de entrega aqui
63.0
20.0
31.0
21.0
Solicite o prazo de entrega aqui
133.0
50.0
66.0
42.0
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
25.0
37.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
57.0
25.0
28.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
87.0
32.0
43.0
26.0
União universal individual 13.0 43.0 Aço inoxidável 304

20216498


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    43.0
  • l2
    21.0
  • l3
    14.0
União universal individual 40.0 109.0 Aço inoxidável 304

20216382


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    109.0
  • l2
    54.0
  • l3
    34.0
União universal individual 17.0 53.0 Aço inoxidável 304

20216504


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    53.0
  • l2
    26.0
  • l3
    18.0
União universal individual 20.0 63.0 Aço inoxidável 304

20216511


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    63.0
  • l2
    31.0
  • l3
    21.0
União universal individual 50.0 133.0 Aço inoxidável 304

20216191


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    133.0
  • l2
    66.0
  • l3
    42.0
União universal individual 25.0 75.0 Aço inoxidável 304

20216467


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    37.0
  • l3
    25.0
União universal individual 25.0 57.0 Aço inoxidável 304

20216528


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    57.0
  • l2
    28.0
  • l3
    16.0
União universal individual 32.0 87.0 Aço inoxidável 304

20216535


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    87.0
  • l2
    43.0
  • l3
    26.0