Menu Procurar

Glazing Gasket Standard profile Topo 16.9 mm 20.0 m EPDM sólido

Glazing gasket (type 2) made from solid EPDM in black, at 70° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels. Effective weather-proof seal that can be used where there are rigorous environmental demands.
Referência da Essentra:

10304709

Número de peça do fabricante:

551832

6 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 295,13 €
5 + 280,37 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

295,13 €

1 x 295,13 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 16.9 mm
Comprimento do rolo 20.0 m
Material EPDM sólido
Dureza 70° Shore A
Orientação Top
Inclui 20.0 m roll
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos