Menu Procurar

Kit de empreiteiro M25 PP Preto

This conduit pack is made of a 10m polypropylene conduit, 10 fittings and 10 lock nuts. It is supplied as a compact offer to ease storage, use and easy ordering. This particular pack is to cover M25 thread. The conduit is self extinguishing, acid resistant and has operating temperature range of -20 C to 90 C. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Referência da Essentra:

10276945

Número de peça do fabricante:

494627

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 61,98 €
5 + 58,89 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

61,98 €

1 x 61,98 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Conteúdo do kit 10 encaixes e porcas de travamento
Conteúdo do kit 11 m de conduta de polipropileno
Código do material 3926909790
Padrão IP66
Material completo Polipropileno
Tamanho da rosca M25

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos