Menu Procurar

Ligação de conduta M20 Latão

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M20.
Referência da Essentra:

10276662

Número de peça do fabricante:

494591

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 29,868 €
50 + 27,153 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

298,68 €

10 x 29,868 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Níquel
Tipo Conduta de metal;Equipamento
Tamanho da rosca M20
Código do material 7419809099
Estilo Fixo
Material completo Latão

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos