Menu Procurar

Ligação de conduta M20 Latão

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be secured with a locknut. The Thread size is M20
Referência da Essentra:

10276679

Número de peça do fabricante:

494592

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 12,221 €
50 + 11,61 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

122,21 €

10 x 12,221 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Níquel
Tipo Conduta de metal;Equipamento
Tamanho da rosca M20
Código do material 7318220039
Estilo Giratório
Material completo Latão

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos