Menu Procurar

Ligação de conduta M32 Latão

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be secured with a locknut. The Thread size is M32
Referência da Essentra:

10276730

Número de peça do fabricante:

494599

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 6,245 €
10 + 5,93 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

12,49 €

2 x 6,245 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Níquel
Tipo Conduta de metal;Equipamento
Tamanho da rosca M32
Código do material 7419809099
Estilo Giratório
Material completo Latão

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos