Menu Procurar

Ligação de conduta M16 19.0 mm PA6

This cable connector is made of black UL94-V-0 nylon. It has a thread size of M16x1.5. It is suitable of tubing size referenced CT-10. The lock nut is sold separately under reference CGLN-M16
Referência da Essentra:

10557211

Número de peça do fabricante:

CT-MSV9-M16-BK

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 3,9796 €
250 + 3,7806 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

198,98 €

50 x 3,9796 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Orientação Direito
Tipo Plastic Conduit;Equipment
Tamanho da rosca M16
Código do material 3926909790
Estilo Fixo
Material completo Poliamida 6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos