Menu Procurar

Cavilha de imobilização 21.0 mm M10 x 1.0 Aço Preto

Referência da Essentra:

10270554

Número de peça do fabricante:

491224

145 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 16,082 €
25 + 15,278 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

80,41 €

5 x 16,082 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10 x 1.0
Comprimento do corpo 24.0 mm
Força final da terminação 25.00 N
Força final inicial 8.00 N
Material do corpo Aço polido
Terminar Polido
Código do material 7326909890
Material completo Aço
Tipo de nariz Pin
Material do nariz Aço polido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos