Menu Procurar

Cavilha de imobilização 25.0 mm M12 x 1.5 Aço Preto

Referência da Essentra:

10270561

Número de peça do fabricante:

491225

45 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 16,74 €
25 + 15,904 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

83,70 €

5 x 16,74 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12 x 1.5
Comprimento do corpo 29.0 mm
Força final da terminação 20.00 N
Força final inicial 12.00 N
Material do corpo Aço polido
Terminar Polido
Código do material 7318190090
Material completo Aço
Tipo de nariz Pin
Material do nariz Aço polido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos