Menu Procurar

Cavilha de imobilização 25.0 mm M12 x 1.5 Aço inoxidável Preto

Referência da Essentra:

10270592

Número de peça do fabricante:

491228

5 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 25,75 €
10 + 24,465 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

51,50 €

2 x 25,75 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12 x 1.5
Comprimento do corpo 29.0 mm
Força final da terminação 20.00 N
Força final inicial 9.00 N
Material do corpo Aço inoxidável
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável
Tipo de nariz Pin
Material do nariz Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos