Menu Procurar

Cavilha de imobilização 31.0 mm M16 x 1.5 Aço Preto

Referência da Essentra:

10270608

Número de peça do fabricante:

491229

38 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 39,815 €
10 + 37,83 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

79,63 €

2 x 39,815 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M16 x 1.5
Comprimento do corpo 36.0 mm
Força final da terminação 35.00 N
Força final inicial 17.00 N
Material do corpo Aço inoxidável
Código do material 7318190090
Material completo Aço
Tipo de nariz Pin
Material do nariz Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos