Menu Procurar

Êmbolo esférico M4 10.0 mm 5.00 N 8.00 N Aço

Referência da Essentra:

10270769

Número de peça do fabricante:

491245

598 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,4735 €
100 + 1,4005 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

29,47 €

20 x 1,4735 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M4
Comprimento do corpo 10.0 mm
Força final da terminação 8.00 N
Força final inicial 5.00 N
Material do corpo Aço polido
Terminar Polido
Código do material 7326909890
Material completo Aço
Tipo de nariz Ball
Material do nariz Aço polido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos