Menu Procurar

Êmbolo esférico M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Aço

Referência da Essentra:

10270837

Número de peça do fabricante:

491252

55 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,399 €
50 + 4,18 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

43,99 €

10 x 4,399 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M20
Comprimento do corpo 34.0 mm
Força final da terminação 95.00 N
Força final inicial 55.00 N
Material do corpo Aço polido
Terminar Polido
Código do material 7326909890
Material completo Aço
Tipo de nariz Ball
Material do nariz Aço polido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos