Menu Procurar

Êmbolo esférico M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Aço inoxidável

Referência da Essentra:

10270844

Número de peça do fabricante:

491253

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,7765 €
100 + 1,6875 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

35,53 €

20 x 1,7765 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M3
Comprimento do corpo 7.5 mm
Força final da terminação 6.00 N
Força final inicial 3.00 N
Material do corpo Aço inoxidável
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável
Tipo de nariz Ball
Material do nariz Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos