Menu Procurar

Êmbolo esférico M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Aço inoxidável

Referência da Essentra:

10270868

Número de peça do fabricante:

491255

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,813 €
100 + 1,7245 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

36,26 €

20 x 1,813 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M5
Comprimento do corpo 13.0 mm
Força final da terminação 11.00 N
Força final inicial 7.00 N
Material do corpo Aço inoxidável
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável
Tipo de nariz Ball
Material do nariz Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos