Menu Procurar

Êmbolo esférico M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Aço inoxidável

Referência da Essentra:

10270912

Número de peça do fabricante:

491260

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,197 €
50 + 5,883 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

61,97 €

10 x 6,197 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M16
Comprimento do corpo 27.5 mm
Força final da terminação 140.00 N
Força final inicial 85.00 N
Material do corpo Aço inoxidável
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável
Tipo de nariz Ball
Material do nariz Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos