Menu Procurar

Linguete com mola - roscado/travamento

Em stock

Utilizados para localização, posicionamento, indexação e segurança. As nossas cavilhas de imobilização permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Adequado para equipamentos de ginástica, auxiliares médicos, equipamentos de catering, transportadores etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material do nariz Força final da terminação Tipo de nariz Força final inicial Material do corpo Comprar
1,4005 € - 1,4735 € 598 Em stock
M4
Aço polido
8.00 N
Ball
5.00 N
Aço polido
15,686 € - 16,512 € 5 Em stock
M12 x 1.5
Aço polido
30.00 N
Pin
11.00 N
Aço polido
15,278 € - 16,082 € 145 Em stock
M10 x 1.0
Aço polido
25.00 N
Pin
8.00 N
Aço polido
37,83 € - 39,815 € 38 Em stock
M16 x 1.5
Aço inoxidável
35.00 N
Pin
17.00 N
Aço inoxidável
2,0275 € - 2,137 € 14 Em stock
M6
Aço inoxidável
18.00 N
Ball
10.00 N
Aço inoxidável
19,625 € - 20,66 € 113 Em stock
M10 x 1.0
Aço inoxidável
15.00 N
Pin
6.00 N
Aço inoxidável
19,248 € - 20,262 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 1.5
Aço polido
30.00 N
Pin
13.00 N
Aço polido
1,463 € - 1,536 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço polido
11.00 N
Ball
7.00 N
Aço polido
2,048 € - 2,158 € 148 Em stock
M10
Aço polido
70.00 N
Ball
40.00 N
Aço polido
2,508 € - 2,644 € 3 Em stock
M16
Aço polido
165.00 N
Ball
80.00 N
Aço polido
1,254 € - 1,3165 € 17 Em stock
M3
Aço polido
5.00 N
Ball
3.00 N
Aço polido
10270882 2,6075 € - 2,743 € 259 Em stock
M8
Aço inoxidável
25.00 N
Ball
15.00 N
Aço inoxidável
5,883 € - 6,197 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Aço inoxidável
140.00 N
Ball
85.00 N
Aço inoxidável
1,6875 € - 1,7765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Aço inoxidável
6.00 N
Ball
3.00 N
Aço inoxidável
1,557 € - 1,6405 € 19 Em stock
M6
Aço polido
18.00 N
Ball
10.00 N
Aço polido
2,309 € - 2,424 € 8 Em stock
M12
Aço polido
80.00 N
Ball
50.00 N
Aço polido
15,904 € - 16,74 € 45 Em stock
M12 x 1.5
Aço polido
20.00 N
Pin
12.00 N
Aço polido
1,672 € - 1,761 € 20 Em stock
M4
Aço inoxidável
4.00 N
Ball
2.00 N
Aço inoxidável
2,973 € - 3,13 € 223 Em stock
M10
Aço inoxidável
50.00 N
Ball
35.00 N
Aço inoxidável
24,465 € - 25,75 € 5 Em stock
M12 x 1.5
Aço inoxidável
20.00 N
Pin
9.00 N
Aço inoxidável
  • de 2
Êmbolo esférico M4 10.0 mm 5.00 N 8.00 N Aço

10270769

Intervalo de preços
1,4735 € - 1,4005 €

Níveis de stock
598 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do corpo
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    8.00 N
  • Força final inicial
    5.00 N
  • Material do corpo
    Aço polido
Cavilha de imobilização 25.0 mm M12 x 1.5 Aço Preto

10270615

Intervalo de preços
16,512 € - 15,686 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do corpo
    24.0 mm
  • Força final da terminação
    30.00 N
  • Força final inicial
    11.00 N
  • Material do corpo
    Aço polido
Cavilha de imobilização 21.0 mm M10 x 1.0 Aço Preto

10270554

Intervalo de preços
16,082 € - 15,278 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Comprimento do corpo
    24.0 mm
  • Força final da terminação
    25.00 N
  • Força final inicial
    8.00 N
  • Material do corpo
    Aço polido
Cavilha de imobilização 31.0 mm M16 x 1.5 Aço Preto

10270608

Intervalo de preços
39,815 € - 37,83 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do corpo
    36.0 mm
  • Força final da terminação
    35.00 N
  • Força final inicial
    17.00 N
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Aço inoxidável

10270875

Intervalo de preços
2,137 € - 2,0275 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do corpo
    15.0 mm
  • Força final da terminação
    18.00 N
  • Força final inicial
    10.00 N
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Cavilha de imobilização 21.0 mm M10 x 1.0 Aço inoxidável Preto

10270585

Intervalo de preços
20,66 € - 19,625 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Comprimento do corpo
    24.0 mm
  • Força final da terminação
    15.00 N
  • Força final inicial
    6.00 N
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Cavilha de imobilização 31.0 mm M16 x 1.5 Aço inoxidável Preto

10270578

Intervalo de preços
20,262 € - 19,248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do corpo
    36.0 mm
  • Força final da terminação
    30.00 N
  • Força final inicial
    13.00 N
  • Material do corpo
    Aço polido
Êmbolo esférico M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Aço

10270776

Intervalo de preços
1,536 € - 1,463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do corpo
    13.0 mm
  • Força final da terminação
    11.00 N
  • Força final inicial
    7.00 N
  • Material do corpo
    Aço polido
Êmbolo esférico M10 21.0 mm 40.00 N 70.00 N Aço

10270806

Intervalo de preços
2,158 € - 2,048 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do corpo
    21.0 mm
  • Força final da terminação
    70.00 N
  • Força final inicial
    40.00 N
  • Material do corpo
    Aço polido
Êmbolo esférico M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N Aço

10270820

Intervalo de preços
2,644 € - 2,508 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento do corpo
    27.5 mm
  • Força final da terminação
    165.00 N
  • Força final inicial
    80.00 N
  • Material do corpo
    Aço polido
Êmbolo esférico M3 7.0 mm 3.00 N 5.00 N Aço

10270752

Intervalo de preços
1,3165 € - 1,254 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do corpo
    7.0 mm
  • Força final da terminação
    5.00 N
  • Força final inicial
    3.00 N
  • Material do corpo
    Aço polido
Êmbolo esférico M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Aço inoxidável

10270882

Intervalo de preços
2,743 € - 2,6075 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do corpo
    17.5 mm
  • Força final da terminação
    25.00 N
  • Força final inicial
    15.00 N
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Aço inoxidável

10270912

Intervalo de preços
6,197 € - 5,883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento do corpo
    27.5 mm
  • Força final da terminação
    140.00 N
  • Força final inicial
    85.00 N
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Aço inoxidável

10270844

Intervalo de preços
1,7765 € - 1,6875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do corpo
    7.5 mm
  • Força final da terminação
    6.00 N
  • Força final inicial
    3.00 N
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Aço

10270783

Intervalo de preços
1,6405 € - 1,557 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do corpo
    15.0 mm
  • Força final da terminação
    18.00 N
  • Força final inicial
    10.00 N
  • Material do corpo
    Aço polido
Êmbolo esférico M12 24.5 mm 50.00 N 80.00 N Aço

10270813

Intervalo de preços
2,424 € - 2,309 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do corpo
    24.5 mm
  • Força final da terminação
    80.00 N
  • Força final inicial
    50.00 N
  • Material do corpo
    Aço polido
Cavilha de imobilização 25.0 mm M12 x 1.5 Aço Preto

10270561

Intervalo de preços
16,74 € - 15,904 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do corpo
    29.0 mm
  • Força final da terminação
    20.00 N
  • Força final inicial
    12.00 N
  • Material do corpo
    Aço polido
Êmbolo esférico M4 10.0 mm 2.00 N 4.00 N Aço inoxidável

10270851

Intervalo de preços
1,761 € - 1,672 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do corpo
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    4.00 N
  • Força final inicial
    2.00 N
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N Aço inoxidável

10270899

Intervalo de preços
3,13 € - 2,973 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do corpo
    21.0 mm
  • Força final da terminação
    50.00 N
  • Força final inicial
    35.00 N
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Cavilha de imobilização 25.0 mm M12 x 1.5 Aço inoxidável Preto

10270592

Intervalo de preços
25,75 € - 24,465 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do corpo
    29.0 mm
  • Força final da terminação
    20.00 N
  • Força final inicial
    9.00 N
  • Material do corpo
    Aço inoxidável