Menu Procurar

Maçanetas de fixação fêmea 30.0 mm M5 20.0 mm PA Preto

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M5 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Referência da Essentra:

10639467

Número de peça do fabricante:

261052000935

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 10,599 €
50 + 10,069 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

105,99 €

10 x 10,599 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor da tampa Laranja
Cor Preto
Estilo de pega Braço angulado
Tipo de montagem Tirante roscado
Altura do corpo 29.5 mm
Raio da peça 30.0 mm
Tamanho da rosca M5
Comprimento da rosca 20.0 mm
Material completo Poliamida reforçada com fibra de vidro à base de tecnopolímero
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos