Menu Procurar

Maçanetas de fixação fêmea 63.0 mm M8 20.0 mm PA Preto

Referência da Essentra:

10644188

Número de peça do fabricante:

261082061335

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 5,99 €
5 + 5,70 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,99 €

1 x 5,99 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor da tampa Cinzento claro
Cor Preto
Estilo de pega Braço angulado
Tipo de montagem Tirante roscado
Altura do corpo 37.5 mm
Raio da peça 63.0 mm
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 20.0 mm
Material completo Poliamida reforçada com fibra de vidro à base de tecnopolímero
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos