Menu Procurar

Alavanca de fixação Tirante roscado M12 35.0 mm Nylon Laranja

Referência da Essentra:

10259344

Número de peça do fabricante:

466011

880 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 8,60 €
10 - 49 4,10 €
50 + 3,89 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

8,60 €

1 x 8,60 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Estilo de pega Braço angulado
Diâmetro da base 24.0 mm
Altura do corpo 51.0 mm
Comprimento da pega 104.0 mm
Comprimento da rosca 35.0 mm
Material completo Nylon 6/6 preenchido com vidro
Tamanho da rosca M12
Código do material 3926300090
Altura geral 68.0 mm
Tipo de montagem Stud

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos