Menu Procurar

Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 45.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10261224

Número de peça do fabricante:

466422

117 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 6,04 €
10 - 49 2,87 €
50 + 2,74 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

6,04 €

1 x 6,04 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Estilo de pega Braço angulado
Diâmetro da base 15.0 mm
Altura do corpo 37.0 mm
Comprimento da pega 65.0 mm
Comprimento da rosca 45.0 mm
Material completo Nylon 6/6 preenchido com vidro
Tamanho da rosca M8
Código do material 3926300090
Altura geral 46.0 mm
Tipo de montagem Tirante roscado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos