Menu Procurar

Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M6 10.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10261453

Número de peça do fabricante:

466675

710 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 1,715 €
50 + 1,629 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

17,15 €

10 x 1,715 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Estilo de pega Braço angulado
Diâmetro da base 12.0 mm
Altura do corpo 26.0 mm
Comprimento da pega 43.0 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Material completo Nylon 6/6 preenchido com vidro
Tamanho da rosca M6
Código do material 3926300090
Altura geral 32.0 mm
Tipo de montagem Tirante roscado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos