Menu Procurar

Alavanca de fixação 83.0 mm Vara M10 20.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10261484

Número de peça do fabricante:

466680

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 1,729 €
50 + 1,643 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

17,29 €

10 x 1,729 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Estilo de pega Braço angulado
Diâmetro da base 19.0 mm
Altura do corpo 46.0 mm
Comprimento da pega 83.0 mm
Comprimento da rosca 20.0 mm
Material completo Nylon 6/6 preenchido com vidro
Tamanho da rosca M10
Código do material 3926300090
Altura geral 57.0 mm
Tipo de montagem Stud

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos