Menu Procurar

Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10275085

Número de peça do fabricante:

493887

104 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 16,657 €
50 + 15,821 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

166,57 €

10 x 16,657 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Estilo de pega Braço angulado
Diâmetro da base 13.5 mm
Altura do corpo 31.5 mm
Comprimento da pega 65.0 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Material completo Zinco fundido
Tamanho da rosca M8
Código do material 7907000090
Altura geral 50.0 mm
Tipo de montagem Tirante roscado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos