Menu Procurar

Pega embutida 135.8 mm 36.0 mm ABS Preto

Pega de puxar embutida com design de encaixe. Esta pega de puxador embutida tem um design de baixo perfil. Feita de ABS com classificação UL94 HB.
Referência da Essentra:

10336182

Número de peça do fabricante:

1239056

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 3,4435 €
100 + 3,271 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

68,87 €

20 x 3,4435 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo de pega Puxador com engate de pressão (snap fit)
Tipo de montagem Clip On
Material da pega ABS
Material completo Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Produto 1239056 Substitui:

Recessed Handle - Handle Style - Snap fit pull handle ; Colour - Black ; Overall Height : 36.0 mm | 1.417 in ; Overall Length : 136.0 mm | 5.354 in
Referência da Essentra:
Número de peça do fabricante: 493585

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos