Menu Procurar

Maçanetas embutidas - encaixe

Em stock

A nossa gama de puxadores encastráveis encaixam-se facilmente no orifício de montagem. O perfil rebaixado oferece segurança com uma posição encastrada na moldura da porta, sem prejudicar a aderência da mão. Uma variedade de materiais, acabamentos e tamanhos tornam esta gama perfeita para armários pequenos e grandes ou coberturas de máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Forma da maçaneta Cor Material da pega Profundidade do furo Altura geral Comprar
3,4019 € - 3,7798 € 50445 Em stock
Preto
6,1353 € - 6,4547 € 7 Em stock
120.0 mm
Retangular
Cinzento
PA
95.0 mm
16,3114 € - 17,1788 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Retangular
Preto
ABS
79.0 mm
5,7819 € - 6,0908 € 2 Em stock
90.0 mm
Retangular
Cinzento
PA
73.0 mm
3,862 € - 4,2911 € 6956 Em stock
Preto
1,0523 € - 1,6369 € 992 Em stock
96.0 mm
Retangular
Preto
ABS
56.0 mm
5,1959 € - 5,471 € 10 Em stock
120.0 mm
Retangular
Cinzento
PA
50.0 mm
2,3857 € - 3,7112 € 980 Em stock
136.0 mm
Retangular
Preto
Nylon 6
36.0 mm
1,9618 € - 2,1798 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
Retangular
Preto
ABS
95.0 mm
6,6091 € - 10,2808 € 1750 Em stock
136.0 mm
Retangular
Preto
Nylon 6
36.0 mm
5,1452 € - 5,7173 € 2565 Em stock
93.0 mm
Retangular
Preto
Nylon 6
36.0 mm
1,5695 € - 1,7438 € 486 Em stock
120.0 mm
Retangular
Preto
ABS
95.0 mm
6,1209 € - 6,8007 € 4950 Em stock
93.0 mm
Retangular
Preto
Nylon 6
36.0 mm
8,069 € - 8,9656 € 234 Em stock
110.0 mm
Preto
ABS
56.3 mm
14,1492 € - 15,7214 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Preto
ABS
79.0 mm
12,7216 € - 14,1351 € 737 Em stock
110.0 mm
Cinzento
ABS
56.3 mm
9,9879 € - 11,0977 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
Cinzento
ABS
40.0 mm
6,6928 € - 10,7744 € 1808 Em stock
90.0 mm
Preto
ABS
40.0 mm
Pega embutida ABS Preto

10336175

Intervalo de preços
3,7798 € - 3,4019 €

Níveis de stock
50445 Em stock
Características
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Pega embutida 120.0 mm 95.0 mm PA Cinzento

10187982

Intervalo de preços
6,4547 € - 6,1353 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Altura geral
    95.0 mm
  • Profundidade total
    26.5 mm
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Estilo de pega
    Puxador com engate de pressão (snap fit)
Pega embutida 187.0 mm 79.0 mm ABS Preto

10273500

Intervalo de preços
17,1788 € - 16,3114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Altura geral
    79.0 mm
  • Profundidade total
    22.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    171.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    73.0 mm
Pega embutida 90.0 mm 73.0 mm PA Cinzento

10187975

Intervalo de preços
6,0908 € - 5,7819 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento total
    90.0 mm
  • Altura geral
    73.0 mm
  • Profundidade total
    21.5 mm
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Estilo de pega
    Puxador com engate de pressão (snap fit)
Pega embutida ABS Preto

10336182

Intervalo de preços
4,2911 € - 3,862 €

Níveis de stock
6956 Em stock
Características
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Pega embutida 96.0 mm 56.0 mm ABS Preto

10119020

Intervalo de preços
1,6369 € - 1,0523 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Comprimento total
    96.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Estilo de pega
    Puxador com engate de pressão (snap fit)
  • Tipo de montagem
    Clip On
Pega embutida 120.0 mm 50.0 mm Tecnopolímero Cinzento

10187999

Intervalo de preços
5,471 € - 5,1959 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Profundidade total
    17.5 mm
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Estilo de pega
    Puxador com engate de pressão (snap fit)
Pega embutida 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Preto

20067762

Intervalo de preços
3,7112 € - 2,3857 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Comprimento total
    136.0 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Profundidade total
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    132.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    31.0 mm
Pega embutida 120.0 mm 95.0 mm ABS Preto

20074296

Intervalo de preços
2,1798 € - 1,9618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Altura geral
    95.0 mm
  • Profundidade total
    27.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    120.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    95.0 mm
Pega embutida 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Preto

20067779

Intervalo de preços
10,2808 € - 6,6091 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • Comprimento total
    136.0 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Profundidade total
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    132.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    31.0 mm
Pega embutida 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Preto

20124120

Intervalo de preços
5,7173 € - 5,1452 €

Níveis de stock
2565 Em stock
Características
  • Comprimento total
    93.0 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Profundidade total
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    87.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    31.0 mm
Pega embutida 120.0 mm 95.0 mm PA6 Preto

20125875

Intervalo de preços
1,7438 € - 1,5695 €

Níveis de stock
486 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Altura geral
    95.0 mm
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Estilo de pega
    Puxadores
  • Tipo de montagem
    Snap-In
Pega embutida 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Preto

20067786

Intervalo de preços
6,8007 € - 6,1209 €

Níveis de stock
4950 Em stock
Características
  • Comprimento total
    93.0 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Profundidade total
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    87.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    31.0 mm
Puxador 110.0 mm 56.3 mm ABS Preto

20547165

Intervalo de preços
8,9656 € - 8,069 €

Níveis de stock
234 Em stock
Características
  • Comprimento total
    110.0 mm
  • Altura geral
    56.3 mm
  • Profundidade total
    18.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    103.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    49.0 mm
Puxador 187.0 mm 79.0 mm ABS Preto

20512804

Intervalo de preços
15,7214 € - 14,1492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Altura geral
    79.0 mm
  • Profundidade total
    22.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    171.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    73.0 mm
Puxador 110.0 mm 56.3 mm ABS Cinzento

20547172

Intervalo de preços
14,1351 € - 12,7216 €

Níveis de stock
737 Em stock
Características
  • Comprimento total
    110.0 mm
  • Altura geral
    56.3 mm
  • Profundidade total
    18.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    103.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    49.0 mm
Puxador 90.0 mm 40.0 mm ABS Cinzento

20338466

Intervalo de preços
11,0977 € - 9,9879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    90.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Profundidade total
    16.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    83.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    34.0 mm
Puxador 90.0 mm 40.0 mm ABS Preto

20338459

Intervalo de preços
10,7744 € - 6,6928 €

Níveis de stock
1808 Em stock
Características
  • Comprimento total
    90.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Profundidade total
    16.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    83.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    34.0 mm