Menu Procurar

110.0 mm 56.0 mm ABS Preto

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Substitui item n.º(s): 493461
Referência da Essentra:

20547165

Número de peça do fabricante:

77420

1196 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 13,3626 €
5 + 12,0263 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

13,36 €

1 x 13,3626 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Forma da maçaneta Retangular
Estilo de pega Puxador
Tipo de montagem Clip On
Material da pega ABS
Material completo Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Cor Preto
Código do material 3926909790

Produto 77420 Substitui:

Pega embutida 110.0 mm 56.3 mm ABS Preto
Referência da Essentra: 10273487
Número de peça do fabricante: 493461

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos