Menu Procurar

Puxador 187.0 mm 79.0 mm ABS Preto

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Substitui item n.º(s): 493463
Referência da Essentra:

20512804

Número de peça do fabricante:

87420

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 14,8622 €
5 + 13,3759 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

14,86 €

1 x 14,8622 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 187.0 mm
Altura geral 79.0 mm
Profundidade total 22.0 mm
Comprimento do furo de montagem 171.0 mm
Largura do furo de montagem 73.0 mm
Forma da maçaneta Retangular
Estilo de pega Puxador
Tipo de montagem Clip On
Material da pega ABS
Material completo Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Cor Preto
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos