Menu Procurar

Mangas de cabo - proteção térmica

Em stock

As mangas de cabos entrançados são normalmente utilizados com cabos ou fios e oferecem proteção térmica e uma elevada resistência à abrasão. O toque macio e o aspeto liso permitem uma instalação fácil e corta-se facilmente com tesouras comuns. Intervalo de funcionamento: -320 F a 662 F (-196 C a 350 C).

  • Material: Fibra Nomex™
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Intervalo de diâmetro de cabo compatível Diâmetro interno nominal Comprar
228,762 € - 240,7999 € 10 Em stock
8.0 mm
448,9346 € - 472,5555 € 1 Em stock
20.0 mm
119,0988 € - 125,3611 € 13 Em stock
3.0 mm
310,2451 € - 326,5671 € 10 Em stock
12.0 mm
627,4188 € - 660,4543 € 14 Em stock
30.0 mm
382,0598 € - 402,1688 € 4 Em stock
15.0 mm
747,9351 € - 787,2962 € 10 Em stock
40.0 mm
263,9659 € - 277,855 € 2 Em stock
10.0 mm
556,3234 € - 585,6036 € 12 Em stock
25.0 mm
191,7492 € - 201,8407 € 16 Em stock
6.0 mm
900,3232 € - 947,7026 € 6 Em stock
50.0 mm
Manga de proteção térmica 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

10310106

Intervalo de preços
240,7999 € - 228,762 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Vendido por
    Rolo
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Manga de proteção térmica 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

10310144

Intervalo de preços
472,5555 € - 448,9346 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Vendido por
    Rolo
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Manga de proteção térmica 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

10310083

Intervalo de preços
125,3611 € - 119,0988 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Vendido por
    Rolo
  • Diâmetro interno nominal
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Manga de proteção térmica 8.0 mm 16.0 mm Nomex Fiber

10310120

Intervalo de preços
326,5671 € - 310,2451 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Vendido por
    Rolo
  • Diâmetro interno nominal
    12.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Manga de proteção térmica 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

10310168

Intervalo de preços
660,4543 € - 627,4188 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Vendido por
    Rolo
  • Diâmetro interno nominal
    30.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Manga de proteção térmica 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

10310137

Intervalo de preços
402,1688 € - 382,0598 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Vendido por
    Rolo
  • Diâmetro interno nominal
    15.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Manga de proteção térmica 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

10310175

Intervalo de preços
787,2962 € - 747,9351 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Vendido por
    Rolo
  • Diâmetro interno nominal
    40.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Manga de proteção térmica 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

10310113

Intervalo de preços
277,855 € - 263,9659 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Vendido por
    Rolo
  • Diâmetro interno nominal
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Manga de proteção térmica 18.0 mm 33.0 mm Nomex Fiber

10310151

Intervalo de preços
585,6036 € - 556,3234 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Vendido por
    Rolo
  • Diâmetro interno nominal
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Manga de proteção térmica 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

10310090

Intervalo de preços
201,8407 € - 191,7492 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Vendido por
    Rolo
  • Diâmetro interno nominal
    6.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Manga de proteção térmica 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

10310182

Intervalo de preços
947,7026 € - 900,3232 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Vendido por
    Rolo
  • Diâmetro interno nominal
    50.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0