Menu Procurar

Manga de proteção térmica 8.0 mm 16.0 mm Fibra nomex

As mangas de cabo trançado são normalmente usadas com cabos ou fios e podem ser cortadas com uma tesoura e ainda manter uma extremidade sem desgaste.
Referência da Essentra:

10310120

Número de peça do fabricante:

900369

10 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 308,72 €
5 + 293,29 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

308,72 €

1 x 308,72 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Vendido por Rolo
Comprimento do rolo 30.5 m
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Material completo Fibra nomex
Código do material 4823908580

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos