Menu Procurar

Manga expansível 8.0 mm 24.0 mm PPS

As mangas de cabo trançado são normalmente usadas com cabos ou fios e podem ser cortadas com uma tesoura e ainda manter uma extremidade sem desgaste.
Referência da Essentra:

10310397

Número de peça do fabricante:

900441

3 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 148,53 €
5 + 141,11 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

148,53 €

1 x 148,53 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Monofilamento de sulfeto de polifenileno UL94 V-0
Vendido por Rolo
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos