Menu Procurar

Ferrite com revestimento 9.5 mm 20.0 mm 18.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

Os Núcleos de Ferrite divididos são utilizados como núcleos de supressão para cabos redondos. Os núcleos de material A5 são instalados à volta dos cabos e atenuam todas as formas de emissões EMI. A caixa simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade.
Referência da Essentra:

10318812

Número de peça do fabricante:

RRC-16-9-28-M2

529 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 199 1,7322 €
200 + 1,559 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

86,61 €

50 x 1,7322 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
Diâmetro interior 9.5 mm
Diâmetro total 20.0 mm
Largura 18.0 mm
Material K5B
Código do material 8504901100

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos