Menu Procurar

Mangas de ferrite

Em stock

Um grande variedade de Mangas de Ferrite sólidas e divididas, que podem ser usadas como núcleos de supressão e contas de blindagem para cabos redondos. Estão disponíveis para uma ampla gama de diâmetros de cabos.

As Mangas de Ferrite (ou núcleos de ferrite) divididas são mangas de tipo braçadeira que são utilizadas como núcleos de supressão. Apresentam núcleos de material A5 que são instalados à volta dos cabos. São ideais para cálculos de prevenção de EMI e para atenuar qualquer forma de emissões EMI. A caixa de poliamida simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade. O material magnético de alto desempenho permite proteger equipamentos digitais contra radiação EMI indesejada sem afetar a forma das ondas eletromagnéticas. Podem ser utilizadas em computadores pessoais, processadores de texto, máquinas de fax, equipamentos de visualização, fotocopiadoras e consolas de computadores. Esta proteção assegura imunidade contra transmissões e outros tipos de ruído em tais equipamentos, o que é essencial. Podem ser montadas tanto em cabos com conetores como em cablagem com arnês. A faixa de união assegura uma boa fixação do cabo.

Designam-se por Mangas de Ferrite sólidas uma grande variedade de contas de proteção que garantem especificações de impedância para uma vasta gama de frequências. Esta gama de mangas inclui opções que são aplicáveis sobretudo na instalação de cabos e nos setores de TV por cabo ou TV por antena terrestre. Inclui também opções com configuração em anel, que proporcionam uma melhor utilização das propriedades da ferrite e que podem ser utilizadas para uma vasta gama de frequências, sendo sobretudo utilizada como núcleos de supressão de múltiplas voltas.

  • Materiais de ferrite: A5, 3A5, G7 e K5B
  • Material do revestimento: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
219 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Impedância de 100 MHz Comprimento total Impedância de 25 MHz Altura exterior Diâmetro máximo do cabo compatível Largura total Comprar
0,1114 € - 0,1238 € Solicite o prazo de entrega aqui
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
0,1374 € - 0,1527 € 9 Em stock
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
0,0291 € - 0,0323 € Solicite o prazo de entrega aqui
45 Ω
3.0 mm
23 Ω
1,5167 € - 1,6852 € 4635 Em stock
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
1,7308 € - 1,923 € 1913 Em stock
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
1,6491 € - 1,8323 € 2257 Em stock
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
2,2868 € - 2,5409 € 497 Em stock
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
3,6907 € - 4,1011 € 1954 Em stock
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
2,0468 € - 2,2742 € 50 Em stock
190 Ω
120 Ω
20.0 mm
1,6391 € - 1,8213 € 115 Em stock
560 Ω
270 Ω
28.5 mm
1,8258 € - 2,0286 € 144 Em stock
100 Ω
45 Ω
33.0 mm
3,1928 € - 3,5476 € 14706 Em stock
105 Ω
50 Ω
22.0 mm
0,4058 € - 0,4509 € 87 Em stock
140 Ω
16.0 mm
83 Ω
0,6224 € - 0,6915 € Solicite o prazo de entrega aqui
113 Ω
15.0 mm
70 Ω
0,4187 € - 0,4653 € Solicite o prazo de entrega aqui
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
0,6625 € - 0,7361 € 600 Em stock
125 Ω
17.02 mm
75 Ω
0,3682 € - 0,4092 € 1260 Em stock
68 Ω
28 Ω
7,3814 € - 8,2012 € 50 Em stock
118 Ω
58 Ω
0,0742 € - 0,0824 € 6000 Em stock
42 Ω
21 Ω
0,1379 € - 0,1532 € Solicite o prazo de entrega aqui
57 Ω
33 Ω
  • de 11
Ferrite toroidal 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Intervalo de preços
0,1238 € - 0,1114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    33 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    57 Ω
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite toroidal 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Intervalo de preços
0,1527 € - 0,1374 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    38 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    64 Ω
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite toroidal 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Intervalo de preços
0,0323 € - 0,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    23 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    45 Ω
  • Comprimento total
    3.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite com revestimento 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Intervalo de preços
1,6852 € - 1,5167 €

Níveis de stock
4635 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    93 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    158 Ω
  • Altura exterior
    12.0 mm
  • Material de revestimento
    Nylon 6/6
  • Material do ferrite
    K5B
Ferrite com revestimento 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Intervalo de preços
1,923 € - 1,7308 €

Níveis de stock
1913 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    60 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    120 Ω
  • Altura exterior
    23.0 mm
  • Material de revestimento
    Nylon 6/6
  • Material do ferrite
    K5B
Ferrite com revestimento 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Intervalo de preços
1,8323 € - 1,6491 €

Níveis de stock
2257 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    120 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    190 Ω
  • Altura exterior
    18.0 mm
  • Material de revestimento
    Nylon 6/6
  • Material do ferrite
    K5B
Ferrite com revestimento 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Intervalo de preços
2,5409 € - 2,2868 €

Níveis de stock
497 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    90 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    140 Ω
  • Altura exterior
    22.0 mm
  • Material de revestimento
    Nylon 6/6
  • Material do ferrite
    K5B
Ferrite com revestimento 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Intervalo de preços
4,1011 € - 3,6907 €

Níveis de stock
1954 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    140 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    225 Ω
  • Altura exterior
    31.0 mm
  • Material de revestimento
    Nylon 6/6
  • Material do ferrite
    K5B
Ferrite com revestimento 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318805

Intervalo de preços
2,2742 € - 2,0468 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    120 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    190 Ω
  • Altura exterior
    20.0 mm
  • Material de revestimento
    Nylon 6/6
  • Material do ferrite
    K5B
Ferrite com revestimento 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

10318836

Intervalo de preços
1,8213 € - 1,6391 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    270 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    560 Ω
  • Altura exterior
    28.5 mm
  • Material de revestimento
    Nylon 6/6
  • Material do ferrite
    K5B
Ferrite com revestimento 15.0 mm 45 Ω 100 Ω

10318874

Intervalo de preços
2,0286 € - 1,8258 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    45 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    100 Ω
  • Altura exterior
    33.0 mm
  • Material de revestimento
    Nylon 6/6
  • Material do ferrite
    K5B
Ferrite com revestimento 5.0 mm 50 Ω 105 Ω

10318850

Intervalo de preços
3,5476 € - 3,1928 €

Níveis de stock
14706 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    50 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    105 Ω
  • Altura exterior
    22.0 mm
  • Material de revestimento
    Nylon 6/6
  • Material do ferrite
    K5B
Ferrite toroidal 8.2 mm 83 Ω 140 Ω K5B

10320204

Intervalo de preços
0,4509 € - 0,4058 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    83 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    140 Ω
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite toroidal 9.5 mm 70 Ω 113 Ω K5B

10433638

Intervalo de preços
0,6915 € - 0,6224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    70 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    113 Ω
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite toroidal 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Intervalo de preços
0,4653 € - 0,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    47 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    77 Ω
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Código do material
    8504901100
Ferrite toroidal 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Intervalo de preços
0,7361 € - 0,6625 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    75 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    125 Ω
  • Comprimento total
    17.02 mm
  • Material do ferrite
    K5B
  • Código do material
    8504901100
Ferrite toroidal 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Intervalo de preços
0,4092 € - 0,3682 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    28 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    68 Ω
  • Material do ferrite
    K5B
  • Código do material
    8504901100
Ferrite toroidal 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Intervalo de preços
8,2012 € - 7,3814 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    58 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    118 Ω
  • Material do ferrite
    K5B
  • Código do material
    8504901100
Ferrite toroidal 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0742 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Impedância de 25 MHz
    21 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    42 Ω
  • Material do ferrite
    K5B
  • Código do material
    8504901100
Ferrite toroidal 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Intervalo de preços
0,1532 € - 0,1379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Impedância de 25 MHz
    33 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    57 Ω
  • Material do ferrite
    K5B
  • Código do material
    8504901100