Menu Procurar

Ferrite toroidal 8.2 mm 16.5 mm 16.0 mm 83 Ω 140 Ω K5B

Os Núcleos de Ferrite Sólidos são núcleos de proteção que garantem especificações de impedância numa vasta gama de frequências. Podem ser aplicados a conjuntos de cabos ou nos setores de TV por cabo/satélite, além de poderem ser utilizados como núcleos de supressão de múltiplas voltas.
Referência da Essentra:

10320204

Número de peça do fabricante:

RT-165-82-160

240 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
120 - 479 0,4263 €
480 + 0,3836 €
Embalagem padrão: 120

Encomendar em múltiplos de 120

Preço total:

51,16 €

120 x 0,4263 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Núcleo de ferrite toroidal
Diâmetro interior 8.2 mm
Diâmetro total 16.5 mm
Largura 16.0 mm
Material K5B
Código do material 8504901100

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos