Menu Procurar

Mangas de ferrite

Em stock

Um grande variedade de Mangas de Ferrite sólidas e divididas, que podem ser usadas como núcleos de supressão e contas de blindagem para cabos redondos. Estão disponíveis para uma ampla gama de diâmetros de cabos.

As Mangas de Ferrite (ou núcleos de ferrite) divididas são mangas de tipo braçadeira que são utilizadas como núcleos de supressão. Apresentam núcleos de material A5 que são instalados à volta dos cabos. São ideais para cálculos de prevenção de EMI e para atenuar qualquer forma de emissões EMI. A caixa de poliamida simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade. O material magnético de alto desempenho permite proteger equipamentos digitais contra radiação EMI indesejada sem afetar a forma das ondas eletromagnéticas. Podem ser utilizadas em computadores pessoais, processadores de texto, máquinas de fax, equipamentos de visualização, fotocopiadoras e consolas de computadores. Esta proteção assegura imunidade contra transmissões e outros tipos de ruído em tais equipamentos, o que é essencial. Podem ser montadas tanto em cabos com conetores como em cablagem com arnês. A faixa de união assegura uma boa fixação do cabo.

Designam-se por Mangas de Ferrite sólidas uma grande variedade de contas de proteção que garantem especificações de impedância para uma vasta gama de frequências. Esta gama de mangas inclui opções que são aplicáveis sobretudo na instalação de cabos e nos setores de TV por cabo ou TV por antena terrestre. Inclui também opções com configuração em anel, que proporcionam uma melhor utilização das propriedades da ferrite e que podem ser utilizadas para uma vasta gama de frequências, sendo sobretudo utilizada como núcleos de supressão de múltiplas voltas.

  • Materiais de ferrite: A5, 3A5, G7 e K5B
  • Material do revestimento: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
220 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura Diâmetro total Diâmetro interior Comprar
0,1158 € - 0,1287 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,1476 € - 0,164 € 4000 Em stock
6.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,1448 € - 0,1609 € 500 Em stock
6.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
0,1656 € - 0,184 € 3800 Em stock
7.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,1605 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
14.0 mm
9.0 mm
0,3592 € - 0,3991 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.2 mm
15.8 mm
7.9 mm
0,311 € - 0,3456 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,2006 € - 0,2229 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5 mm
16.5 mm
9.2 mm
0,2006 € - 0,2229 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
0,5166 € - 0,574 € 300 Em stock
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,4331 € - 0,4812 € 150 Em stock
10.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
0,4766 € - 0,5295 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
0,0451 € - 0,0501 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1291 € - 0,1434 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.0 mm
3.5 mm
0,1003 € - 0,1114 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
3.1 mm
0,0902 € - 0,1003 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1354 € - 0,1504 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.2 mm
9.4 mm
6.3 mm
1,7325 € - 1,925 € 140 Em stock
13.0 mm
36 mm
25 mm
1,8754 € - 2,0838 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
14.0 mm
7.0 mm
1,5075 € - 1,6752 € 720 Em stock
23.4 mm
19.2 mm
8.2 mm
  • de 11
Ferrite toroidal 7.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629956

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 6.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 34 Ω 58 Ω K5B

10640715

Intervalo de preços
0,164 € - 0,1476 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Largura
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 8.0 mm 12.5 mm 6.0 mm 24 Ω 46 Ω K5B

10431962

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1448 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    12.5 mm
  • Largura
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 7.0 mm 13.0 mm 7.0 mm 32 Ω 56 Ω K5B

10320112

Intervalo de preços
0,184 € - 0,1656 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Largura
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 9.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 19 Ω 37 Ω K5B

10320143

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    9.0 mm
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 7.9 mm 15.8 mm 14.2 mm 79 Ω 121 Ω K5B

10320174

Intervalo de preços
0,3991 € - 0,3592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    7.9 mm
  • Diâmetro total
    15.8 mm
  • Largura
    14.2 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

10629918

Intervalo de preços
0,3456 € - 0,311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Largura
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

10640722

Intervalo de preços
0,2229 € - 0,2006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Diâmetro total
    16.5 mm
  • Largura
    7.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 10.0 mm 17.5 mm 5.0 mm 22 Ω 44 Ω K5B

10641286

Intervalo de preços
0,2229 € - 0,2006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    17.5 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 10.0 mm 18.0 mm 15.0 mm 69 Ω 123 Ω K5B

10320259

Intervalo de preços
0,574 € - 0,5166 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Largura
    15.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 10.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 54 Ω 102 Ω K5B

10629932

Intervalo de preços
0,4812 € - 0,4331 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Largura
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

10638798

Intervalo de preços
0,5295 € - 0,4766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Largura
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 3.0 mm 6.0 mm 3.0 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10641309

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Largura
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 3.5 mm 7.0 mm 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10638866

Intervalo de preços
0,1434 € - 0,1291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro total
    7.0 mm
  • Largura
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 3.1 mm 8.0 mm 4.0 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10641330

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Largura
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 6.0 mm 8.0 mm 5.0 mm 15 Ω 36 Ω K5B

10641354

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 6.3 mm 9.4 mm 7.2 mm 22 Ω 42 Ω K5B

10638842

Intervalo de preços
0,1504 € - 0,1354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro total
    9.4 mm
  • Largura
    7.2 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 25 mm 36 mm 13.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

10320488

Intervalo de preços
1,925 € - 1,7325 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    25 mm
  • Diâmetro total
    36 mm
  • Largura
    13.0 mm
Ferrite com revestimento 7.0 mm 14.0 mm 15.5 mm 47 Ω 101 Ω K5B

10318744

Intervalo de preços
2,0838 € - 1,8754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Largura
    15.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrite com revestimento 8.2 mm 19.2 mm 23.4 mm 75 Ω 160 Ω K5B

10318782

Intervalo de preços
1,6752 € - 1,5075 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro total
    19.2 mm
  • Largura
    23.4 mm
  • Material
    K5B