Menu Procurar

Mangas de proteção contra incêndios

Em stock

As mangas de proteção contra incêndio padrão e Premium são suportadas pela linha de proteção de mangueiras, que oferece uma cobertura de proteção flexível de alto desempenho para cabos, condutores hidráulicos e mangueiras de borracha. A manga de proteção contra incêndio oferece uma proteção contra altas temperaturas, calor de radiação, chamas diretas e respingos de metal líquido. A manga interna possui boas propriedades de isolamento com uma temperatura de serviço de 700 graus. A capa de silicone vermelha da luva padrão é auto-extinguível e é altamente flexível, permitindo uma fácil aplicação a formas curvas ou irregulares. A manga Premium possui uma capa externa de silicone extrudado que manterá a sua forma, permitindo fácil aplicação em mangueiras retas, tubos e cabos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material interno ID Cor Comprimento do rolo Material Comprar
1.179,29 € - 1.241,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fio de silicato de cálcio
22.0 mm
Cinzento
25.0 m
Silicone
1.531,40 € - 1.612,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fio de silicato de cálcio
32.0 mm
Cinzento
25.0 m
Silicone
3.899,09 € - 4.104,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fio de silicato de cálcio
60.0 mm
Cinzento
25.0 m
Silicone
33,3355 € - 35,0897 € 80 Em stock
Fio de silicato de cálcio
22.0 mm
Vermelho
40.0 m
Silicone
67,6715 € - 71,2332 € 120 Em stock
Fio de silicato de cálcio
40.0 mm
Vermelho
40.0 m
Silicone
169,32 € - 178,24 € 10 Em stock
Fibra de vidro de alta massa de malha
20.0 mm
Prateado
30.5 m
Silicone
  • de 2
Manga de proteção contra incêndios 22.0 mm 25.0 m Cinzento

10307021

Intervalo de preços
1.241,36 € - 1.179,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.0 mm
  • Material interno
    Fio de silicato de cálcio
  • Material da manga
    Borracha de silicone
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
Manga de proteção contra incêndios 32.0 mm 25.0 m Cinzento

10307069

Intervalo de preços
1.612,00 € - 1.531,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    32.0 mm
  • Material interno
    Fio de silicato de cálcio
  • Material da manga
    Borracha de silicone
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
Manga de proteção contra incêndios 60.0 mm 25.0 m Cinzento

10307106

Intervalo de preços
4.104,30 € - 3.899,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    60.0 mm
  • Material interno
    Fio de silicato de cálcio
  • Material da manga
    Borracha de silicone
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
Manga de proteção contra incêndios 22.0 mm 40.0 m Vermelho

10308134

Intervalo de preços
35,0897 € - 33,3355 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • ID
    22.0 mm
  • Material interno
    Fio de silicato de cálcio
  • Material da manga
    Borracha de silicone
  • Comprimento do rolo
    40.0 m
  • Material
    Silicone
Manga de proteção contra incêndios 40.0 mm 40.0 m Vermelho

10308172

Intervalo de preços
71,2332 € - 67,6715 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • ID
    40.0 mm
  • Material interno
    Fio de silicato de cálcio
  • Material da manga
    Borracha de silicone
  • Comprimento do rolo
    40.0 m
  • Material
    Silicone
Manga radiante de calor 20.0 mm 30.5 m Prateado

10310212

Intervalo de preços
178,24 € - 169,32 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • ID
    20.0 mm
  • Material interno
    Fibra de vidro de alta massa de malha
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Prateado